Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

L'E-Drive flex est une unité d'entraînement électrique équipée d'une roue de 125 mm de diamètre avec corps en polyamide et bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur platine rectangulaire. Cette solution d'électromobilité sur roulettes s'adapte parfaitement aux applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les chariots d'anesthésie et de médicaments, les constructeurs automobiles OEM, les arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ainsi que les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
EDFAUFF125P60
EAN
4031582416664
Numéro de matériau S4
990061635
Actionneur d'unité d'entraînement
Vitesse nominale
35,3 METER_PER_MINUTE
Courant nominal
3.5
Puissance nominale
14.8
Tension nominale
24
Moteur de Translation de Groupe Moteur
Directions de roulage
Marche avant et marche arrière
Vitesse nominale
174,5 METER_PER_MINUTE
Courant nominal
7
Puissance nominale
73.1
Tension nominale
24
Core attributes
Déverrouillage d’urgence
Mécanique
Type
Unité d’entraînement
Longueur
Max. 315 mm (poignée d’urgence activée)
Largeur totale
190 mm
Garde au sol
30 mm
Dénivelé du sol (maximum)
15 mm
Inégalité du sol (minimum)
-15 mm
Hauteur en position relevée
140 mm
Hauteur d’installation
170 mm
Vitesse maximale
4 km/h
Température de stockage autorisée (maximale)
45 °C
Température de stockage autorisée (minimale)
-10 °C
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
5 °C
Poids
6,52 kg
Poids
6 kg
Largeur de roue
35 mm
Largeur
190 mm
Température ambiante admissible
Température de fonctionnement 5°C à 40°C, humidité de l’air 90 %, sans condensation
Nom du produit
E-Drive flex
Type de protection
IPX4 (projections d’eau)
Force de pression de contact au sol
400
Force d’entraînement maximale
25
Diamètre de roue
125 mm, limite d'usure Ø115 mm
Bandage de roue
Caoutchouc élastique, non tachant, Shore A 63
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
100 mm
Longueur de la platine
100 mm
Largeur de la platine
95 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Drive
Matériau
Électrique
Pivot
F-E-Drive ultimate
Wheel
Dureté du bandage (A)
63 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Roulement
Roue à flasque
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
special-features-image
Caractéristiques spéciales