Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
Integral assist
Numéro de commande :
900000050
EAN:
4031582550405
Réf. produit :
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Conception primée
L'Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, équipée d'une roue de 150 mm de diamèt...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
L'Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, équipée d'une roue de 150 mm de diamètre en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, et dotée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette solution technique est spécialement conçue pour l'électromobilité et trouve ses applications dans les environnements médicaux tels que les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse et de médicaments, lits d'hôpital, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux, ainsi que dans les hôpitaux, maisons de retraite et de repos.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Actionneur d'unité d'entraînement
Moteur de Translation de Groupe Moteur
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales