Accessoire
Jeu de poignées E-Drive
EAN:
4031582488227
Réf. produit :
EDMZ310 3m
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Entretien standardisé
L'E-Drive est un accessoire électrique spécialement conçu pour les applications d'électromobilité équipé de roulettes pour facil...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
L'E-Drive est un accessoire électrique spécialement conçu pour les applications d'électromobilité équipé de roulettes pour faciliter la mobilité et le positionnement. Ce système de propulsion électrique offre une solution technique avancée pour les véhicules électriques nécessitant une manœuvrabilité optimale. Les roulettes intégrées permettent un déplacement fluide et précis, particulièrement adapté aux environnements industriels et aux applications de transport électrique où la mobilité contrôlée est essentielle pour les opérations techniques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Housing
Poignée (ensemble)
Caractéristiques spéciales