Unité d’entraînement 125 mm
E-Drive optima
EAN:
4031582497885
Réf. produit :
EDOAUFF125P60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Entretien standardisé
L'E-Drive optima est une unité d'entraînement électrique équipée d'une roue de 125 mm de diamètre avec corps en polyamide et ban...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
L'E-Drive optima est une unité d'entraînement électrique équipée d'une roue de 125 mm de diamètre avec corps en polyamide et bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur platine rectangulaire. Cette solution d'électromobilité sur roulettes convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, chariots de production et de plateforme, établis ainsi qu'équipements de transport.
Numéros d'article
Actionneur d'unité d'entraînement
Moteur de Translation de Groupe Moteur
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales