Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

L'Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, équipée d'une roue de 150 mm de diamètre en polyuréthane coulé sur corps en acier et fer, dotée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette solution technique est spécialement conçue pour l'électromobilité et trouve ses applications dans les environnements médicaux et hospitaliers, notamment pour les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse et de médicaments, lits d'hôpital, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux ainsi que dans les maisons de retraite et de repos.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°
Numéro de matériau S4
990066956
Actionneur d'unité d'entraînement
Vitesse nominale
5 km/h
Moteur de Translation de Groupe Moteur
Directions de roulage
Marche avant et marche arrière
Vitesse nominale
5 km/h
Puissance nominale
92
Tension nominale
25
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Largeur totale
110,5 mm
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
450 kg
Hauteur
183 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
5,01 kg
Température ambiante admissible
Température de fonctionnement de 5 °C à 40 °C, humidité de l’air de 20 % à 80 %
Nom du produit
Integral assist
Type de protection
IPX6 (uniquement pour les composants électroniques à l'état monté)
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Compatible avec WeAssist
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Housing
Couleur
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Drive
Matériau
Électrique
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
110,5 mm
Diamètre d'encombrement
230 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
115 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Pare-fils intégré
Couleur du bandage
Gris ardoise (RAL7015)
Roulement
Moyeu moteur

special-features-image
Caractéristiques spéciales