Roue 250 mm
Novatech
EAN:
4031582389548
Réf. produit :
FTP250x80-Ø35 HL90 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Novatech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Novatech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 80 mm, montée sur un moyeu en fonte de 90 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 35 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 4320 kg et des capacités dynamiques de 1800 kg à 6 km/h ou 2160 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, la construction de machines et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales