Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech présente un diamètre de 140 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un moyeu en fonte de 55 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et équipée d'un roulement à billes de précision étanche. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1260 kg et une capacité de charge dynamique de 630 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, la construction de machines, les équipements de transport et les chariots de production.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
FTX140x50-Ø20 HL55-A
EAN
4031582339963
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
630 kg
Capacité de charge statique
1260 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2,47 kg
Nom du produit
Novatech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Type de roulement
6006 2RS
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
55 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
140 mm
Type d’étanchéité
A
Convient pour/à
bt_linde
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
special-features-image
Caractéristiques spéciales