Roulette pivotante 125 mm
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options d’ajustement variable
Accessoires
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm. Le corps est fabriqué en tôle d'acier et équipé d'un roulement à billes conique, avec un moyeu d'une longueur de 36 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg.
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 31 à 35 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable, permettant une installation précise sur les structures existantes tout en maintenant les performances mécaniques requises.
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte de 24 mm à 27 mm, permettant une installation flexible sur différents types de supports. Avec un poids de 0,13 kg, ce composant léger offre une solution pratique pour l'assemblage et la fixation de roulettes industrielles tout en maintenant une compatibilité optimale avec les standards dimensionnels courants.
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 27 à 30 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable grâce à son mécanisme d'expansion qui garantit un serrage uniforme sur toute la circonférence du tube support.
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord à diamètre variable, permettant un ajustement précis entre 21,5 mm et 24 mm de diamètre pour s'adapter à différentes tailles de tiges ou de supports. Avec un poids de 0,12 kg, cette pièce compacte offre une solution technique fiable pour l'assemblage et la fixation de roulettes industrielles ou d'équipements mobiles.
Produits correspondants
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur totale de 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Produits correspondants
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur totale de 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.