Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Elastech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 32 mm. Le corps zingué intègre un roulement à billes de précision, inoxydable, avec un moyeu de 35,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
JFC150x32-Ø8
EAN
4031582319958
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,93 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
75 Shore A
Corps de roue
Zingué
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
35,5 mm
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
special-features-image
Caractéristiques spéciales