Roue 75 mm
Puretech
EAN:
4031582356632
Réf. produit :
PIO075x25-Ø8
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Puretech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une larg...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Puretech présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 25 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un moyeu lisse d'une longueur de 26,5 mm et d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 120 kg et dynamique de 60 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales