Roue 127 mm
Supratech
EAN:
4031582387537
Réf. produit :
UJL5x2-Ø1/2
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Supratech présente un diamètre de 127 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50,8...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Supratech présente un diamètre de 127 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50,8 mm, un moyeu d'une longueur de 63,5 mm et un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue en polyamide équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise offre une capacité de charge statique de 340 kg et une capacité de charge dynamique de 170 kg à une vitesse de 3 km/h, adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales