Roue 101,5 mm
Supratech
EAN:
4031582387520
Réf. produit :
UJL4x2-Ø1/2
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Supratech présente un diamètre de 101,5 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Supratech présente un diamètre de 101,5 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50,8 mm, un moyeu d'une longueur de 63,5 mm et un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 316 kg et une capacité de charge dynamique de 158 kg à une vitesse de 3 km/h. Le corps en polyamide intègre un roulement à rouleaux avec entretoise pour assurer une rotation fluide et durable, adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales