Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Elastech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 34 mm, montée sur un moyeu en polyamide de 45 mm de longueur équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 320 kg et dynamique de 160 kg à 4 km/h, adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, roll-conteneurs, échafaudages, équipements de transport et applications industrielles diverses.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
UFP100x34-Ø8
EAN
4031582338690
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
160 kg
Capacité de charge statique
320 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,29 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
63 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
8,3 mm
Longueur de moyeu
45 mm
Largeur du bandage
34 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales