Roue 75 mm
Maxtech
EAN:
4031582381238
Réf. produit :
PAO075x25-Ø6x27 + ASBUS
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Maxtech présente un diamètre de 75 mm avec une largeur de bande de roulement de 25 mm, un alésage d'axe de 6 mm de diamè...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Maxtech présente un diamètre de 75 mm avec une largeur de bande de roulement de 25 mm, un alésage d'axe de 6 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 27 mm. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 120 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles nécessitant une mobilité contrôlée et une résistance élevée aux charges.
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales