Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech air présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement pneumatique à profil ligné d'une largeur de 100 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un moyeu lisse d'une longueur de 74 mm et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 280 kg et une capacité de charge dynamique de 140 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ce qui en fait une solution adaptée aux applications industrielles nécessitant une mobilité fiable sur diverses surfaces.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
PPO400x100-Ø20 HL74 4PR TFR
EAN
4031582394078
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
140 kg
Capacité de charge statique
280 kg
Poids
1,89 kg
Nom du produit
Puretech air
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
55 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Pneumatique, profil ligné
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
74 mm
Largeur du bandage
100 mm
Diamètre
400 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales