Roue 80 mm
Puretech
EAN:
4031582331653
Réf. produit :
DVR080x20-Ø8x45,5 + ASBUS
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Puretech en tôle d'acier présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'u...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Puretech en tôle d'acier présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 20 mm. Le moyeu mesure 45,5 mm de longueur et l'alésage d'axe a un diamètre de 8 mm, équipé de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales