Roue 50 mm
Maxtech
EAN:
4031582381221
Réf. produit :
PAO050x19,5-Ø6x22,6 + ASBUS
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Maxtech présente un diamètre de 50 mm avec une largeur de bande de roulement de 19,5 mm, un alésage d'axe de 6 mm de dia...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Maxtech présente un diamètre de 50 mm avec une largeur de bande de roulement de 19,5 mm, un alésage d'axe de 6 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 22,6 mm. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, garantissant des performances fiables pour les applications de roulettes industrielles et commerciales nécessitant une résistance et une durabilité optimales.
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales