Roue 200 mm
Puretech air
EAN:
4031582371024
Réf. produit :
DPR200x50-Ø20 2PR black
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement discret
La roue Puretech air présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement pneumatique à profil ligné d'une largeur de 50 m...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Puretech air présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement pneumatique à profil ligné d'une largeur de 50 mm, montée sur un moyeu en tôle d'acier de 58 mm de longueur équipé de roulements rouleaux et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 150 kg et une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications de roulage industriel.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales