Roulette fixe 25 mm
Compacta
Numéro de commande :
990021131
EAN:
4031582300284
Réf. produit :
2198UOI025P60-40x17
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Logement solide
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construct...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 25 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 28 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 50 kg. Elle est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une solution de mobilité fiable dans des espaces restreints.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales