Roue 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318029
Réf. produit :
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement discret
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm,...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Puretech air est conçue avec un corps en tôle d'acier et équipée d'un pneumatique à profil pavé d'une largeur de 100 mm, montée sur un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Cette roue présente un diamètre de 400 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 400 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales