Roue 200 mm
Maxtech evo
EAN:
4031582400380
Réf. produit :
PBO200x48-Ø12 HL35 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Maxtech evo présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane biosourcé injecté d'une largeur d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Maxtech evo présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane biosourcé injecté d'une largeur de 48 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un moyeu lisse de 34 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 80 kg, ce qui en fait une solution technique adaptée aux applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales