Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Basetech présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm, un moyeu d'une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 320 kg et une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. Fabriquée en polypropylène pour le corps de roue, la bande de roulement utilise un matériau identique au corps de roue et est équipée d'un moyeu lisse. Elle est spécialement conçue pour les applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
POO100x36-Ø12
EAN
4031582418989
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
160 kg
Capacité de charge statique
320 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,11 kg
Nom du produit
Basetech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44,4 mm
Largeur du bandage
36 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales