Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Basetech présente un diamètre de 65 mm avec un moyeu lisse d'une longueur de 34,5 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène, elle dispose d'une bande de roulement de 30 mm de largeur dans le même matériau que le corps de roue. Cette roue offre une capacité de charge statique de 240 kg et une capacité dynamique de 120 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
POO065x30-Ø12
EAN
4031582418965
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
120 kg
Capacité de charge statique
240 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,05 kg
Nom du produit
Basetech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
34,5 mm
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
65 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales