Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech heat présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement de 35 mm de largeur, un moyeu d'une longueur de 45 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 200 kg et une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h. Le corps de roue est fabriqué en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue, et est équipée d'une bague de roulement sèche pour un fonctionnement optimal.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
BOG080x35-Ø8 HL45,5 (casquillo zinc)
EAN
4031582416459
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Plage de température (maximale)
280 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,21 kg
Nom du produit
Duratech heat
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (D)
85 Shore D
Corps de roue
Plastique thermodurci, résistant à la chaleur
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
45 mm
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
80 mm
Roulement
Bague de roulement sèche
special-features-image
Caractéristiques spéciales