Roue 125 mm
Basetech
EAN:
4031582410365
Réf. produit :
POO125x40-Ø12 white
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 44,4...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Basetech présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée d'un moyeu lisse, elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales