Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech heat présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 31 mm et une longueur de moyeu de 40 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 400 kg et une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h. Le corps de roue est fabriqué en matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température, tandis que la bande de roulement utilise un matériau identique au corps de roue, et elle est dotée d'un moyeu lisse.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
WOO080x31 Ø12 TFR
EAN
4031582393842
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Plage de température (maximale)
180 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0,08 kg
Nom du produit
Duratech heat
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
40 mm
Largeur du bandage
31 mm
Diamètre
80 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales