CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Integral带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配置。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮轮体采用聚酯胺材料制成,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮子内置精密滚珠轴承系统保证顺畅运转。脚轮轮径为150毫米,总高度为183毫米,结构紧凑适用于各种医疗设备。动态承载能力在3公里每小时速度下为150公斤,在4公里每小时速度下同样为150公斤,静态承载能力可达450公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院养老院和护理院设施、担架以及超声设备等医疗器械领域,为医疗环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
iF 设计奖
iF 设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能