跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
这款配件专为脚轮系统设计,采用轻量化结构,重量仅为0.1千克,确保在不增加整体负载的前提下提供可靠的功能支持。该配件具备优异的机械性能和耐用性,能够承受日常使用中的各种应力和磨损,适用于工业、商业和家用脚轮的维护和升级需求。其精密的工程设计保证了与标准脚轮系统的完美兼容性,安装简便快捷,无需复杂的工具或专业技能。配件采用高品质材料制造,经过严格的质量控制测试,确保长期稳定运行和出色的性能表现,为脚轮系统的整体功能提升和使用寿命延长提供有效保障。
物料编号
物品编号
Adapter m. Gew. Stift
EAN
4031582317565
S4物料编号
199002041
Core attributes
外壳类型
附件
总重量
0.1 kg
产品名称
适配器
导电
不锈
special-features-image
特殊功能