跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

这款脚轮配件采用轻量化设计,重量仅为0.04千克,专为提升脚轮系统的整体性能而开发。该配件具有优异的机械强度和耐用性,能够在各种工业环境中稳定运行,有效延长脚轮的使用寿命。其紧凑的结构设计确保了与主体脚轮的完美匹配,安装简便快捷,维护成本低廉。产品经过严格的质量控制和性能测试,符合相关行业标准,适用于物流运输、工业设备、医疗器械等多个领域的脚轮系统配套使用,为用户提供可靠的技术支持和卓越的使用体验。
物料编号
物品编号
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in
EAN
4031582319996
S4物料编号
199008272
Core attributes
外壳类型
附件
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.04 kg
产品名称
轴承衬套
导电
不锈
special-features-image
特殊功能