CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Integral带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配置,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转动。车轮轮体材质为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑工艺制成,内置精密滚珠轴承,密封的设计有效防护内部结构。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为229毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗场所。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
iF 设计奖
iF 设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能