CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Integral带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配置。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转向性能。车轮轮体采用聚酯胺材料制成,胎面为注塑聚氨酯材质,轮径为125毫米,轴承系统同样采用精密滚珠轴承设计。脚轮总高度为158毫米,提供紧凑的安装尺寸。动态承载能力在3公里/小时和4公里/小时速度下均为150公斤,静态承载能力可达450公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗设备领域,为医疗环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
iF 设计奖
iF 设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能