CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配置。脚轮外壳由钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转动性能。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑工艺制成,轮径为100毫米,轴承同样采用精密滚珠轴承设计。脚轮总高度为129毫米。动载荷能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静载荷能力达375公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台、超声设备等医疗设备领域,为医疗器械提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计奖
德国设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能