CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配置,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备精密滚珠轴承实现平稳转向功能。车轮轮体材质为聚酯胺,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料制成,轮子直径为100毫米,内置精密滚珠轴承,密封的结构确保长期可靠运行。脚轮总高度为129毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静态承载能力达250公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场所,为医疗设备提供稳定可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
德国设计奖
德国设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能