CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动功能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用钢板材质制成,胎面使用实心橡胶材料,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤,轮子配置圆锥球轴承以确保顺畅运行。脚轮直径为100毫米,总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能