CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮主体采用钢板材质构造,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。轮子内部装配圆锥球轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能