CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮轮体采用钢板结构,胎面为实心橡胶材质,黑色导电设计,有效防止静电积累,轴承系统采用圆锥球轴承,确保长期使用的耐久性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能