CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体采用钢板材质构造,表面覆盖实心橡胶胎面,黑色导电设计有效防止静电积累。轮子内部装配圆锥球轴承,确保长期使用的可靠性和耐久性。该脚轮轮径为125毫米,整体高度为163毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能