Agila万向脚轮采用合成胀缩机方形安装方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板结构,胎面为实心橡胶材质,黑色导电设计,有效防止静电积累,轴承系统采用圆锥球轴承,保证运行的稳定性和可靠性。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态承载能力为55公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达110公斤,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能