跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮主体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺成型,内置精密滚珠轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载使用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种专业设备,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2477UAP100R07-Ø27-30
EAN
4031582327083
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
138 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.93 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
固定件类型
合成膨胀机,圆形
膨胀固定件(最大)
30 mm
膨胀固定件(最小)
27 mm
Housing
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
262 mm
偏移量
43.5 mm
旋转半径
131 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
手柄组
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

该配件是专为脚轮设计的扩张器附件,重量为0.14千克,具有优异的轻量化特性。其核心功能部件采用可调节配合设计,扩张器配合直径范围为31毫米至35毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径。该配件通过精密的扩张机制确保与脚轮主体的牢固连接,提供可靠的机械配合性能。紧凑的结构设计和标准化的尺寸规格使其能够广泛应用于各类工业脚轮系统中,为设备移动提供稳定的支撑解决方案。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

这款配件是专为脚轮设计的专业附件,重量为0.13千克,具有轻量化特性便于安装和使用。该配件配备了高精度膨胀器装配系统,其接头直径范围为24毫米至27毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,确保在不同应用场景下都能实现稳固可靠的连接。膨胀器设计采用渐进式扩张机制,通过精确的直径调节范围,为工程师提供了灵活的安装解决方案,满足各类工业设备、移动平台和运输工具对脚轮配件的严格技术要求,保证了整体系统的稳定性和耐用性。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

这款配件是专为脚轮设计的扩张器配件,重量为0.14千克,具有优异的轻量化特性。该配件的核心功能部件为扩张器接头,其内径范围为27毫米至30毫米,能够适配多种规格的脚轮轴承系统。扩张器接头采用可调节设计,通过精确的径向扩张机制,确保与脚轮主体的紧密配合和可靠连接。该配件适用于工业设备、移动平台和重载运输设备的脚轮系统,能够有效提升脚轮的安装稳定性和使用寿命,满足各种工程应用场景的技术要求。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

这款配件是专为脚轮设计的高品质附件产品,重量为0.12千克,具有轻量化特性便于安装和使用。该配件配备了精密的扩张器装置,其配合直径范围为21.5毫米至24毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,确保在不同应用场景下都能实现稳固可靠的连接。扩张器的可调节设计允许在指定直径范围内进行精确调整,满足工程师对安装精度的严格要求,同时保证了产品在各种工业环境中的通用性和实用性,为脚轮系统提供了可靠的技术支持和稳定的机械连接解决方案。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila
2470UAP100R07-Ø27-30

Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体由聚酯胺材料构成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轮毂内置精密滚珠轴承,保证运转顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila
2470UAP100R07-Ø27-30

Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体由聚酯胺材料构成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轮毂内置精密滚珠轴承,保证运转顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg