跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯,注塑工艺成型,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的稳定性。脚轮直径为100毫米,总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2477UAP100R47-32-35
EAN
4031582327137
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
138 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
固定件类型
合成膨胀机,方形
膨胀固定件(最大)
35 mm
膨胀固定件(最小)
32 mm
Housing
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
262 mm
偏移量
43.5 mm
旋转半径
131 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
手柄组
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

这款配件是专为脚轮设计的扩张器配件,重量为0.17千克,具有优异的轻量化特性。该配件的核心功能在于其扩张器接头系统,能够适配直径范围为32毫米至35毫米的管径,提供了良好的兼容性和安装灵活性。扩张器接头采用精密设计,确保在指定直径范围内实现稳固连接和可靠固定。产品结构紧凑,安装便捷,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮系统改装或维护需求,为用户提供了高效的解决方案。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

该配件是一款专为脚轮设计的扩张器配件,重量为0.18千克,具有优异的轻量化特性。其核心功能部件采用可调节配合设计,配合直径范围为36毫米至40毫米,能够适应不同规格的安装孔径要求。该扩张器配件通过精确的尺寸控制和可靠的机械结构,确保与脚轮主体的稳固连接,为工程应用提供了灵活的安装解决方案。产品采用高强度材料制造,在保证轻量化的同时具备出色的耐用性和机械强度,适用于各种工业和商业环境中的脚轮系统安装与维护需求。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

这款配件是专为脚轮设计的扩张器配件,重量为0.14千克,具有优异的轻量化特性。该配件的核心功能部件为扩张器接头,其直径规格设计为24毫米至27毫米的可调范围,能够适配不同规格的安装孔径要求。扩张器接头采用精密加工工艺,确保在指定直径范围内提供稳定可靠的连接性能。该配件结构紧凑,安装便捷,适用于各种工业和商业环境中的脚轮系统,为用户提供灵活的安装解决方案,满足不同应用场景下的技术要求和性能标准。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

这款配件是专为脚轮设计的扩张器附件,重量为0.14千克,具有优异的轻量化特性。该配件采用可调节扩张器结构,其接头直径范围为27毫米至30毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,确保安装的灵活性和通用性。扩张器设计允许在指定直径范围内实现精确配合,通过扩张机制可在27-30毫米的孔径范围内提供稳固的固定效果。该配件结构紧凑,安装简便,适用于工业设备、移动平台和各类需要脚轮支撑的应用场景,为脚轮系统提供可靠的连接解决方案。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila
2470UAP100R47-32-35

Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件设计,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体由聚酯胺材料构成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轮径为100毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为138毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动设备需求。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila
2470UAP100R47-32-35

Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件设计,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体由聚酯胺材料构成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轮径为100毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为138毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动设备需求。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg