Puretech
FVP 250x80-Ø25 HL90
Kernkenmerken
| Productnaam | Puretech |
|---|---|
| Toepassingen | Industriële verbruiker |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 810 KG |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 675 KG |
| Statisch Draagvermogen | 1350 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totaal gewicht | 7,92 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Wiel
| Wielkern materiaal | Gieten |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Jet black (vergelijkbaar RAL9005) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Breedte Loopvlak | 80 mm |
| Asgatdiameter | 25 mm |
| Naaflengte | 90 mm |
| Wielbreedte | 80 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 67 Shore A |