Kolo 250 mm
Puretech
Číslo objednávky:
199801212
EAN:
4031582319521
Číslo výrobku:
FVP 250x80-Ø25 HL90
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Tichý pojezd
Kolo Puretech pro kladku má průměr 250 mm s šířkou běhounu 80 mm a délkou náboje 90 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 25 mm...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Puretech pro kladku má průměr 250 mm s šířkou běhounu 80 mm a délkou náboje 90 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 25 mm. Tělo kola je vyrobeno z litiny s běhounem z tvrdé černé gumy a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 810 kg při rychlosti 4 km/h nebo 675 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1350 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Kolečko
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi