Puretech
FVP 250x80-Ø25 HL90
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Industrial Consumer |
|---|---|
| Nombre del producto | Puretech |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 810 KG |
| La capacidad de carga a 6 km/h | 675 KG |
| La capacidad de carga es estática | 1350 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Peso total | 7.92 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Aro
| Material del cuerpo | Casting |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Solid rubber, black |
| Cojinete | Precision ball bearing |
| Color del aro | Negro azabache (similar a RAL9005) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 250 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 80 mm |
| El diámetro del agujero del eje | 25 mm |
| Longitud del cubo | 90 mm |
| Anchura del aro | 80 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 67 Shore A |