Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 250 мм, ширину протектора 80 мм и длину ступицы 90 мм, с диаметром отверстия оси 25 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор из литой резины черного цвета, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 810 кг при скорости 4 км/ч и 675 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1350 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FVP 250x80-Ø25 HL90
EAN
4031582319521
Номер материала S4
199801212
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
810 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
675 kg
Грузоподъемность статическая
1350 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
7,92 kg
Название продукта
Puretech
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
67 Береговая А
Материал корпуса
Чугун
Материал протектора
Литая резина, черная
Диаметр отверстия Ось
25 mm
Длина хаба
90 mm
Ширина Протектор
80 mm
Диаметр
250 mm
Ширина тела
80 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Черный (аналог RAL9005)
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами