Puretech
FVP 250x80-Ø25 HL90
Primære egenskaber
| Applikationer | Industrivirksomheder |
|---|---|
| Produktnavn | Puretech |
| Belastning ved 4 km/t | 810 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 675 KG |
| Belastning Statisk | 1350 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Samlet vægt | 7,92 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Hjul
| Fælgmateriale | Støbning |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Massiv gummi, sort |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Jet black (svarende til RAL9005) |
| Hjuldiameter | 250 mm |
| Hjulbane bredde | 80 mm |
| Aksel Huldiameter | 25 mm |
| Navlængde | 90 mm |
| Hjulbredde | 80 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 67 Shore A |