Ruota 250 mm
Puretech
Numero d’ordine:
199801212
EAN:
4031582319521
Codice prodotto:
FVP 250x80-Ø25 HL90
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Rotolamento silenzioso
La ruota Puretech in ghisa presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 80 mm, dotata di cusc...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Puretech in ghisa presenta un diametro di 250 mm con battistrada in gomma piena nera di larghezza 80 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione e foro assale da 25 mm di diametro con mozzo lungo 90 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 810 kg a 4 km/h e 675 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1350 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti che richiedono elevata resistenza e durata nel tempo.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Ruota
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti