Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno totale e blocco direzionale Integral è dotata di perno con foro camma per barre profilate, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il supporto girevole. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 183 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 300 kg. Questa ruota è specificatamente progettata per applicazioni sanitarie quali carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle e dispositivi a ultrasuoni.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2044XSX150R26-28D45 RAL 9002 4xM8
EAN
4031582443202
Основни атрибути
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Обща ширина
62 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
183 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
1,11 kg
Име на продукта
Integral
Стандартен
EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
Тип на фитинга
Perno con Foro camma per barre profilate
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
96 mm
Позиция на резбата на Болт
19 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Chiuso
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
62 mm
Интерференция при завъртане
230 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
115 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
91 Shore A
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Parafili integrati
Цвят Резба
Grigio ardesia (simile a RAL7015)
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)
Комплект дръжки
Намек
Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.
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
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Copertura individuale
La forma della copertura può essere personalizzata
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Adattatore
Adapter m. Gew. Stift

L'Adattatore è un accessorio progettato specificamente per ottimizzare la compatibilità e la funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti. Con un peso di 0,1 kg, questo componente rappresenta una soluzione leggera e efficiente per applicazioni industriali e commerciali. L'accessorio è realizzato per garantire un'integrazione perfetta con i sistemi di rotelle esistenti, facilitando l'installazione e migliorando le prestazioni complessive del carrello. Ideale per ambienti dove la precisione e l'affidabilità sono requisiti fondamentali, l'Adattatore offre una soluzione pratica e duratura per professionisti e tecnici del settore.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti, caratterizzato da un peso di 0,12 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di movimentazione. Questo componente tecnico consente il passaggio rapido tra diverse modalità operative, facilitando le operazioni di controllo direzionale e bloccaggio della ruota. La struttura compatta e il peso contenuto rendono la leva di commutazione ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una commutazione frequente e affidabile, assicurando prestazioni durature e una lunga vita utile del sistema di ruote.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote, caratterizzato da un peso di 0,06 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di bloccaggio e commutazione. Questo componente tecnico rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni industriali e commerciali, dove la precisione e la durabilità sono requisiti fondamentali. La struttura compatta e il peso contenuto permettono un'installazione rapida e una manutenzione semplificata, rendendolo ideale per ambienti ad alta frequenza di utilizzo.

Accessorio
Leva di commutazione
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

La Leva di commutazione è un Accessorio progettato per ottimizzare le funzionalità dei carrelli con ruote pivottanti, caratterizzato da un peso di 0,09 kg che ne garantisce una manipolazione agevole e un'integrazione efficiente nei sistemi di movimentazione. Questo componente tecnico consente il controllo preciso della commutazione, facilitando le operazioni di cambio direzione e bloccaggio della ruota, essenziale per applicazioni industriali e logistiche che richiedono affidabilità e praticità d'uso.

Accessorio
Boccola del cuscinetto
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

La Boccola del cuscinetto è un Accessorio progettato per ottimizzare le prestazioni dei sistemi di rotolamento, caratterizzato da un peso di 0,04 kg che ne garantisce una gestione agevole durante l'installazione e la manutenzione. Questo componente rappresenta una soluzione tecnica affidabile per applicazioni che richiedono precisione e durabilità, offrendo un supporto strutturale essenziale per il corretto funzionamento dei cuscinetti in ambienti industriali e commerciali.

Accessorio
Barra profilata
Profilstahl 6kt-11x1000

La barra profilata è un accessorio progettato specificamente per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità dei carrelli con ruote. Questo componente si caratterizza per una struttura robusta e una geometria profilata che garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e una stabilità superiore durante il movimento. L'accessorio è realizzato con materiali di qualità industriale, selezionati per resistere all'usura e agli stress meccanici ripetuti. La barra profilata si integra perfettamente con i sistemi di sospensione esistenti, migliorando l'allineamento e riducendo le vibrazioni indesiderate. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, questo accessorio rappresenta una soluzione tecnica completa per professionisti e ingegneri che necessitano di componenti performanti e durevoli nel tempo.

Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Integral
2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

La ruota girevole con freno totale centralizzato Integral è progettata per applicazioni ospedaliere e sanitarie, dotata di un perno con foro camma per barre profilate come sistema di fissaggio, con la raccomandazione che il letto lavabile sia sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è composta da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, supportato da un cuscinetto a sfere di precisione sigillato che assicura durabilità e protezione da contaminanti. L'altezza complessiva del dispositivo è di 183 mm. Il carico statico massimo supportato è di 450 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in funzione della velocità: 150 kg a 4 km/h e 150 kg a 3 km/h. Questa ruota girevole è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, letti ospedalieri, barelle e dispositivi a ultrasuoni, rendendola una soluzione versatile per ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani.

150 mm
183 mm
150 kg
150 mm
183 mm
150 kg