Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
Integral
Order number:
990030608
EAN:
4031582341454
Numero articolo:
2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
Integral è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per l'impiego in ambito sanitario e ospedaliero, dove r...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Integral è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per l'impiego in ambito sanitario e ospedaliero, dove richiede affidabilità, stabilità e facilità di manovra. Il fissaggio avviene tramite un perno con foro camma per barre profilate, che consente un collegamento sicuro alla struttura del mezzo; si raccomanda che il letto lavabile sia sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. La struttura portante è realizzata in lamiera di acciaio di media spessore e alloggia cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono la rotazione del gruppo girevole. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è dotata di cuscinetto a sfere di precisione sigillato, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, e il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva del prodotto è di 183 mm. La portata statica è pari a 450 kg, mentre la portata dinamica è di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di 4 km/h e 3 km/h rispettivamente per i due valori di carico indicati.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Blocco centrale facile da usare
Bloccaggio simultaneo di più ruote tramite leva centrale
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Copertura individuale
La forma della copertura può essere personalizzata
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta