Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Zeta è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante e incorpora un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire stabilità e durabilità in ambienti critici. La ruota presenta un diametro di 200 mm con battistrada in poliuretano colato, supportato da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza con robustezza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm, dimensione ottimale per l'integrazione in sistemi di movimentazione diversificati. La capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Zeta è specificamente sviluppata per l'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature di trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
4687ITP200P63 cv
EAN
4031582366648
Номер на материал S4
990860776
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
3,53 kg
Име на продукта
Zeta
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
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, molto pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
322 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
161 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Giallo miele (RAL1005)
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
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
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø200

L'Accessorio denominato Protezione per i piedi rappresenta una soluzione tecnica progettata specificamente per la protezione e il supporto strutturale dei piedi dei carrelli. Con un peso di 0,75 kg, questo componente offre un equilibrio ottimale tra robustezza e leggerezza, garantendo un'installazione pratica senza compromettere le prestazioni complessive del sistema. La protezione è realizzata per resistere all'usura quotidiana e agli urti accidentali, prolungando significativamente la durata operativa del carrello. Ideale per ambienti industriali e commerciali, questo accessorio si integra perfettamente con i sistemi di ruote esistenti, fornendo protezione duratura e affidabile nel tempo.

Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale in applicazioni gravose. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazioni fluide e affidabili nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza con resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota Zeta supporta un carico statico massimo di 1600 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 640 kg a una velocità di 6 km/h e 800 kg a 4 km/h, permettendo un utilizzo versatile in diverse situazioni operative. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianti
Ruota girevole 200 mm
Ruota girevole 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

La ruota girevole Zeta è una soluzione professionale dotata di piastra rettangolare progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante ed è equipaggiato con un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile, garantendo stabilità e durabilità anche in condizioni operative critiche. La ruota presenta un diametro di 200 mm con battistrada in poliuretano colato, supportato da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza strutturale con robustezza meccanica. L'altezza complessiva del dispositivo è di 240 mm, permettendo un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione e trasporto. La capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità operativa: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota girevole è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature dedicate al trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante e incorpora un doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire stabilità e durabilità in ambienti critici. La ruota presenta un diametro di 200 mm con battistrada in poliuretano colato, supportato da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in alluminio, combinando leggerezza strutturale con robustezza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm, dimensione critica per l'integrazione in sistemi di movimentazione e trasporto. La capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità operativa: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Zeta è specificamente sviluppato per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature dedicate al trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg