Ruota fissa 200 mm
Zeta
Order number:
990833046
EAN:
4031582366686
Numero articolo:
4688ITP200P63 cv
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lam...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni operative gravose. La ruota, con diametro di 200 mm, è costruita con un corpo in alluminio e un battistrada in poliuretano colato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di carrelli e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge 1600 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità operativa: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è specificamente progettata per applicazioni in ambito industriale aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente